- Описание продукта
-
Описание продуктаТермостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Изоляционный материал Керамика Количество клемм 2 Количество клемм на каждом полюсе 2 Количество полюсов 1 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm² Материал Стеатит Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,5 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 400 V Номинальное сечение макс. 4 mm² Номинальное сечение мин. 0,5 mm² Номинальный ток 32 A Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 4 mm² Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет кремовый Размеры
Высота 21,5 mm Длина 8,5 mm Ширина 21,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0029 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0029 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TK 04 / 7205700 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС TK 04 / 7205700 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TK 04 / 7205700 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TK 04 / 7205700 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский