Клейкая лента

Артикул, номер 7202521 | EAN 4012195847915

7202521 / SHT
25000 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Армированная волокном, прозрачная клейкая лента как помощь при опалубке при использовании огнестойкой пены PYROSIT® NG и для универсальной фиксации. В одном рулоне 25 м.
Технические данные

Технические характеристики

Вулканизированный нет
двухсторонний нет
Изолирующий нет
Материал Полиэтилен
Отражательный нет
Подходит для высокого напряжения нет
Прозрачный да
Размер 25000x50mm
самогасящийся нет
Самоклеющийся / амальгамируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 0,2 mm
Устойчив к УФ нет
Цвет прозрачный

Размеры

Длина 25000 mm
Ширина 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SHT 25000 mm 50 mm 7202521
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SHT / 7202521 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия SHT / 7202521 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SHT / 7202521 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта SHT / 7202521, 97.96 kB, jpg

SHT / 7202521
Загрузить