Клемма для кровельного водосточного желоба, для любого борта

Артикул, номер 5316154 | EAN 4012195419952

5316154 / 262 CU
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16;

• подходит для бортов любой толщины.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Зажим водосточного желоба
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7835 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7835 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
262 CU Rd 8-10 mm 5316154
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 262 CU / 5316154 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 262 CU / 5316154 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 262 CU / 5316154 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 262 CU / 5316154 , 0.12MB , pdf

262 CU / 5316154
Загрузить