Клемма для ответвления основной линии, для 4 контактов

Артикул, номер 2016255 | EAN 4012196474226

2016255 / KL-DBN4x16BL
6 mm²
16 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Клемма для подключения нулевого провода из латуни, болты из стали, оцинкованной гальваническим способом и прозрачно пассивированные, номинальное сечение 6 ÷ 16 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм².
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 16 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 76 A
Поперечное сечение Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм² mm²
Размер 4x16mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет синий

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0849 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0849 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-DBN4x16BL 6 mm² 16 mm² 2016255
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-DBN4x16BL / 2016255 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL-DBN4x16BL / 2016255 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KL-DBN4x16BL / 2016255 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-DBN4x16BL / 2016255 , 0.13MB , pdf

KL-DBN4x16BL / 2016255
Загрузить