Клемма для подключения

Артикул, номер 5304997 | EAN 4012195417071

5304997 / 5011
11 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;

• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;

• с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;

• с 1 соединительным отверстием Ø D мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Прочее
Вид соединителя Заглушка концевая
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30
Промежуточная пластина нет
Размер 80x25x25
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 11 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1607 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1607 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5011 11 mm 5304997
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5011 / 5304997 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5011 / 5304997 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5011 / 5304997 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5011 / 5304997 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 5011 / 5304997, 8.87 kB, jpg

5011 / 5304997
Загрузить