Клемма для подключения в соответствии с DIN

Артикул, номер 5304601 | EAN 4012195416470

5304601 / 5005 DIN-FT
H/100 kA
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 2 отверстиями для подключения и 1 фикс. зажимным винтом 5000...;

• с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Соединитель
Материал Стальное литье
Поверхность Горячая оцинковка
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4656 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4656 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Токопроводящая способность Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5005 DIN-FT H/100 kA Rd 8-10 mm 5304601
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5005 DIN-FT / 5304601 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5005 DIN-FT / 5304601 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5005 DIN-FT / 5304601 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5005 DIN-FT / 5304601 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков BET testing certificate, Connector 5005-DIN-FT , 0.09MB , pdf

5005 DIN-FT / 5304601
Загрузить