Клемма для подключения заземляющего провода, винтовая, для 4 контактов

Артикул, номер 2016250 | EAN 4012196474219

2016250 / KL-DBS4x16GN
4
6 mm²
16 mm²
Описание продукта
Описание продукта
Клемма для подключения заземляющего провода с колодкой из латуни, болтами из гальванически оцинкованной стали с прозрачным пассивированием, для проводов номинального сечения 6–16 мм², номинального напряжения 400 В, 1-полюсная, с гнездовыми зажимами, максимальные значения поперечных сечений проводов на каждый клеммный контакт 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм².
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 4
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 16 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 76 A
Поперечное сечение Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм² mm²
Размер 4x16mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет зеленый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0975 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0975 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-DBS4x16GN 4 6 mm² 16 mm² 2016250
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-DBS4x16GN / 2016250 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL-DBS4x16GN / 2016250 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KL-DBS4x16GN / 2016250 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-DBS4x16GN / 2016250 , 0.13MB , pdf

KL-DBS4x16GN / 2016250
Загрузить