Клемма для водосточного желоба, для борта 15-22 мм

Артикул, номер 5316251 | EAN 4012195420071

5316251 / 262 A-DIN CU
Rd 8-10 mm
22 mm
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для бортов толщиной 15-22 мм;

• с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Зажим водосточного желоба
Диапазон зажима макс. 22 mm
Диапазон зажима мин. 15 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 33,7 mm
Длина 72 mm
Ширина 58 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6808 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6808 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Диапазон зажима мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
262 A-DIN CU Rd 8-10 mm 22 mm 15 mm 5316251
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 262 A-DIN CU / 5316251 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 262 A-DIN CU / 5316251 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 262 A-DIN CU / 5316251 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 262 A-DIN CU / 5316251 , 0.12MB , pdf

262 A-DIN CU / 5316251
Загрузить