Клемма для водосточного желоба, для любого борта

Артикул, номер 5316308 | EAN 4012195420132

5316308 / 267
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для бортов любой толщины;

• с 1 шестигранным болтом M8 x 30;

• с 2 шестигранными болтами M6 x 12.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Зажим водосточного желоба
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 25 mm
Длина 66,5 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3001 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3001 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
267 Rd 8-10 mm 5316308
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 267 / 5316308 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 267 / 5316308 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 267 / 5316308 , 0.20MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 267 / 5316308 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 267 / 5316308, 64.72 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.