Клемма для водосточного желоба, для любого борта

Артикул, номер 5316324 | EAN 4012195420194

5316324 / 267 VA
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для бортов любой толщины;

• с 1 шестигранным болтом  M8 x 30;

• с 2 шестигранными болтами M6 x 12;

• версия из нержавеющей стали VA может применяться в качестве биметаллического соединителя.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Зажим водосточного желоба
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 25 mm
Длина 66,5 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7233 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7233 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
267 VA Rd 8-10 mm 5316324
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 267 VA / 5316324 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 267 VA / 5316324 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 267 VA / 5316324 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 267 VA / 5316324 , 0.12MB , pdf

267 VA / 5316324
Загрузить