- Описание продукта
-
Описание продукта• для стальной арматуры с диаметром 16-37 мм, а также круглых и плоских проводников;
• быстрая установка благодаря сквозному продольному отверстию и при помощи всего одного болта M10;
• вращающаяся прижимная пластина из металла для простого и надежного монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Универсальная соединительная клемма Материал Сталь Подключение заземления, диаметр 20–30 mm Подходит для соединения Прочее Посадка FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm Размер 61x46x88 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0445 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0445 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1814 ST D37 / 5014477 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1814 ST D37 / 5014477 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1814 ST D37 / 5014477 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1814 ST D37 / 5014477 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate Connection terminal for large reinforced steels 1814 FT D37 , 0.08MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate Connection terminal for large reinforced steels 1814 ST D37 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский