Клемма заземления

Артикул, номер 5014469 | EAN 4012196391059

FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для стальной арматуры с диаметром 16-37 мм, а также круглых и плоских проводников;

• быстрая установка благодаря сквозному продольному отверстию и при помощи всего одного болта M10;

• вращающаяся прижимная пластина из металла для простого и надежного монтажа.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Универсальная соединительная клемма
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение заземления, диаметр 20–30 mm
Подходит для соединения Прочее
Посадка FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm
Размер 61x46x88
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0841 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0841 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1814 FT D37 FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm 5014469
25 Штук
1814 ST D37 FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm 5014477
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1814 FT D37 / 5014469 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1814 FT D37 / 5014469 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1814 FT D37 / 5014469 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1814 FT D37 / 5014469 , 0.13MB , pdf

1814 FT D37 / 5014469
Загрузить