Клеммная колодка 1,5–6 мм² для коробок T-серии и Х-серии

Артикул, номер 2016185 | EAN 4012195942832

2016185 / KL-T 02-06
5
1,5 mm²
6 mm²
400 V
Описание продукта
Описание продукта
Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1,5 ÷ 6 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 х 6 мм2, 4 х 4 мм² или 6 х 2,5 мм².

Аксессуары для кабельных распределительных коробок B9/TM; T60

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 5
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 5
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 6 mm²
Материал Полиамид
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 6 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Номинальный ток 41 A
Поперечное сечение  максимальные размеры поперечных сечений: 3x6 мм², 4x4 мм² или 6x2,5 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 6mm²
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 62 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1677 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1677 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KL-T 02-06 5 1,5 mm² 6 mm² 400 V 2016185
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KL-T 02-06 / 2016185 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KL-T 02-06 / 2016185 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия KL-T 02-06 / 2016185 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KL-T 02-06 / 2016185 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, KL-T 02-06 , 0.17MB , pdf

KL-T 02-06 / 2016185
Загрузить