Клеммные зажимы Dolü, двухстороннее открытие, 10 контактов

Артикул, номер 2055503 | EAN 4012195183914

2055503 / 71
10
10 mm²
380 V
Описание продукта
Описание продукта
Клемные колодки из латуни, винты изготовлены из стали, гальванически оцинкованные и хромированные, 10-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм.

Высоко расположенные, зафиксированные винты.

номинальное сечение 10 - мм²

номинальное напряжение 380 В

Максимальные размеры поперечных сечений: 3 x 10 мм², 4 x 6 мм².
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 10
Количество клемм на каждом полюсе 1
Количество полюсов 10
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 10 mm²
Материал Полипропилен
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 6 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 380 V
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Номинальный ток 24 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой нет
Поперечное сечение Максимальные размеры поперечных сечений: 3 x 10 мм², 4 x 6 мм² mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 10mm²
Расстояние между центрами отверстий 14,8 mm
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет черный

Размеры

Высота 24,8 mm
Длина 146,7 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1866 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1866 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
71 10 10 mm² 380 V 2055503
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 71 / 2055503 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 71 / 2055503 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 71 / 2055503 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 71 / 2055503 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 71 / 2055503, 67.42 kB, jpg

71 / 2055503
Загрузить