- Описание продукта
-
Описание продукта• с монтажным отверстием Ø 11 мм;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 16;
• болты из стали, оцинкованной горячим методом, клеммы из литого чугуна, оцинкованного огневым методом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Клеммный наконечник Материал Стальное литье Поверхность Горячая оцинковка Посадка Rd 8 mm Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1771 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1771 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 319 8 / 5325307 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 319 8 / 5325307 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 319 8 / 5325307 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 319 8 / 5325307 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский