Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6249748 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040

Артикул, номер 6249846 | EAN 4012196018833

Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK10
Материал Поливинилхлорид
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 40x40mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 48 mm
Длина 21 mm
Размер a 44 mm
Размер b 48 mm
Ширина 44 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR40040 21 mm 44 mm 6249846
5 Штук
LKM KSR40040GRSW 18 mm 43 mm 6249748
5 Штук
LKM KSR40040RW 18 mm 43 mm 6249659
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR40040 / 6249846 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR40040 / 6249846 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSR40040 / 6249846 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KSR40040 / 6249846 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR40040 / 6249846 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

KSR40040 / 6249846
Загрузить