Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6249754 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 60100
- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Поливинилхлорид Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 60x100mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 68 mm Длина 21 mm Размер a 104 mm Размер b 68 mm Ширина 104 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSR60100 / 6249852 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSR60100 / 6249852 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSR60100 / 6249852 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KSR60100 / 6249852 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSR60100 / 6249852 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdf