Комбинированная гайка A4

Артикул, номер 6408940 | EAN 4012195911043

Описание продукта
Описание продукта
Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Метрическая резьба 12
Не содержит галогенов да
Размер M12
Размер под ключ 18
Резьба M12
Резьба, британская система 1/2 дюйма
Самофиксирующийся да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер h 12 mm
Размер d 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1088 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1088 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KM M8 A4 8 mm 8 mm 13 6408920
100 Штук
KM M10 A4 10 mm 10 mm 15 6408930
100 Штук
KM M12 A4 12 mm 12 mm 18 6408940
100 Штук
KM M6 A4 6 mm 6 mm 10 6408970
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KM M12 A4 / 6408940 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KM M12 A4 / 6408940 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия KM M12 A4 / 6408940 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KM M12 A4 / 6408940 , 0.13MB , pdf

KM M12 A4 / 6408940
Загрузить