- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Метрическая резьба 8 Не содержит галогенов да Размер M8 Размер под ключ 13 Резьба M8 Резьба, британская система 5/16 дюйма Самофиксирующийся да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер h 8 mm Размер d 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0389 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0389 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KM M8 A4 / 6408920 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KM M8 A4 / 6408920 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия KM M8 A4 / 6408920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KM M8 A4 / 6408920 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский