- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4529 Метрическая резьба 10 Не содержит галогенов да Размер M10 Размер под ключ 17 Резьба M10 Резьба, британская система 3/8 дюйма Самофиксирующийся да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер h 10 mm Размер d 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0634 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0634 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KM M10 A5 / 6408932 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KM M10 A5 / 6408932 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия KM M10 A5 / 6408932 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KM M10 A5 / 6408932 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский