Комбинированная гайка A5

Артикул, номер 6408972 | EAN 4012195911081

Описание продукта
Описание продукта
Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4529
Метрическая резьба 6
Не содержит галогенов да
Размер M6
Размер под ключ 10
Резьба M6
Резьба, британская система 1/4 дюйма
Самофиксирующийся да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер h 6 mm
Размер d 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0155 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0155 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KM M8 A5 8 mm 8 mm 13 6408922
100 Штук
KM M10 A5 10 mm 10 mm 17 6408932
100 Штук
KM M6 A5 6 mm 6 mm 10 6408972
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KM M6 A5 / 6408972 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KM M6 A5 / 6408972 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия KM M6 A5 / 6408972 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KM M6 A5 / 6408972 , 0.13MB , pdf

KM M6 A5 / 6408972
Загрузить