- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для быстрого крепления кабельных лотков на кронштейнах.
Комплект для быстрого крепления можно дополнительно установить на любые кронштейны с сеткой отверстий 7 x ....
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Горячая оцинковка Размер M6 x 12 Размер M6x12 Резьба M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 12 mm Размер D 13,5 mm Размер d 6 mm Размер L 12 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0311 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0311 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FCM F / 6424548 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FCM F / 6424548 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании FCM F / 6424548 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия FCM F / 6424548 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FCM F / 6424548 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский