- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов OKA-G и OKA-W.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Высота канала макс. 150 mm Высота канала мин. 40 mm Диапазон регулирования макс. 110 mm Крепление крышки с фиксацией нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 40 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет С перегородкой нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Съемная крышка нет Функция Ответвление Размеры
Длина 560 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,2851 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,2851 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKA-G50040150FBL / 7423956 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKA-G50040150FBL / 7423956 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия OKA-G50040150FBL / 7423956 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKA-G50040150FBL / 7423956 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский