Комплект для ответвления кабельного канала налево, высота 40 - 150 мм

Артикул, номер 7423958 | EAN 4012195651338

Описание продукта
Описание продукта
Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов OKA-G и OKA-W.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Высота канала макс. 150 mm
Высота канала мин. 40 mm
Диапазон регулирования макс. 110 mm
Крепление крышки с фиксацией нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 40
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для компенсационного зазора нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
С перегородкой нет
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Съемная крышка нет
Функция Ответвление

Размеры

Длина 660 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,3776 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3776 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKA-G20040150FBL 200 mm 7423950
1 Штук
OKA-G30040150FBL 300 mm 7423952
1 Штук
OKA-G40040150FBL 400 mm 7423954
1 Штук
OKA-G50040150FBL 500 mm 7423956
1 Штук
OKA-G60040150FBL 600 mm 7423958
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKA-G60040150FBL / 7423958 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKA-G60040150FBL / 7423958 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKA-G60040150FBL / 7423958 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKA-G60040150FBL / 7423958 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.