- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для Т-образного или крестообразного ответвления кабельного канала. Для крестообразного ответвления необходимо 2 комплекта. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов OKA-G и OKA-W.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Крепление крышки с фиксацией нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Литье из цинкового сплава под давлением Минимальная высота стяжки 40 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет С перегородкой нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка нет Функция Ответвление Размеры
Высота 36 mm Длина 87 mm Ширина 87 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2272 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2272 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKA FB2 TX / 7424821 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKA FB2 TX / 7424821 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия OKA FB2 TX / 7424821 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKA FB2 TX / 7424821 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, OKA FB , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский