- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект электромонтажных труб Quick-Pipe и наружных зажимов Quick. Для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Универсальное крепление на стене и на потолке. Включает в себя 20 м трубы на каждые 2 метра длины и 60 зажимов Quick. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция да Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Материал Поливинилхлорид Напольный монтаж (бесшовный пол) нет Наружный монтаж да Не содержит галогенов нет Огнестойкое исполнение нет Размер M32 Размер M32 С муфтой нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Скрытый монтаж нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле нет Установка на открытом воздухе нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер C 17 mm Размер D 32 mm Размер t 1,7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,4097 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,4097 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2954 M32 LGR / 2154544 , 0.21MB , pdfREACH Декларация соответствия 2954 M32 LGR / 2154544 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2954 M32 LGR / 2154544 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский