- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект электромонтажных труб Quick-Pipe и наружных зажимов Quick. Для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Универсальное крепление на стене и на потолке. Включает в себя 40 м трубы на каждые 2 метра длины и 120 зажимов Quick. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция да Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Материал Поливинилхлорид Напольный монтаж (бесшовный пол) нет Наружный монтаж да Не содержит галогенов нет Огнестойкое исполнение нет Размер M20 Размер M20 С муфтой нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Скрытый монтаж нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле нет Установка на открытом воздухе нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер C 10 mm Размер D 20 mm Размер t 1,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,3821 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,3821 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2954 M20 LGR / 2154528 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия 2954 M20 LGR / 2154528 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2954 M20 LGR / 2154528 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский