Комплект клеммных колодок с винтовыми зажимами для распределительного щитка SDB 05

Артикул, номер 2008884 | EAN 4012196465835

2008884 / KLS-SDB 05
82 mm
6 mm²
16 mm²
450 V
Описание продукта
Описание продукта
Комплект клеммных колодок для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 05.
Руководство по монтажу; профилная рейка с соответствующей опорой и крепежным материалом; клемма защитного соединения 16 мм²; клемма для подключения нулевого провода 16 мм²

В комплект для фиксации с винтовыми клемм входит:

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество клемм на каждом полюсе 4
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 100 A
Размер 121x15x4
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 31 mm
Длина 82 mm
Ширина 20,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4205 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4205 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLS-SDB 05 82 mm 6 mm² 16 mm² 450 V 2008884
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLS-SDB 05 / 2008884 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KLS-SDB 05 / 2008884 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLS-SDB 05 / 2008884 , 0.13MB , pdf

KLS-SDB 05 / 2008884
Загрузить