Комплект клеммных колодок с винтовыми зажимами для SDB 05

Артикул, номер 2008914 | EAN 4012196465873

2008914 / KLS-SDB 05S
82 mm
Описание продукта
Описание продукта
Комплект клеммных колодок для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 05.
Руководство по сборке; защитная лента; профильная рейка с соответствующими опорными и крепежными материалами; клемма защитного провода и клемма нулевого провода, каждая с двумя точками зажима под винт 16/25 мм², а также безвинтовыми точками крепления 2x4 мм² и 12x2,5 мм²

В комплект поставки входит:

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Поперечное сечение 2,5 mm²
Размер 121x15x4
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 4 mm
Длина 82 mm
Ширина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9302 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9302 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLS-SDB 05S 82 mm 2008914
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLS-SDB 05S / 2008914 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KLS-SDB 05S / 2008914 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLS-SDB 05S / 2008914 , 0.13MB , pdf

KLS-SDB 05S / 2008914
Загрузить