Комплект крепежных углов для монтажа в двойном полу

Артикул, номер 7407552 | EAN 4012195703556

Описание продукта
Описание продукта
Комплект из 4 углов для крепления прямоугольных лючков GES в двойном полу или в монтажном основании UDS. Диапазон зажима до 65 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4222 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 4
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4222 кг CO2e / 4 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES4 BG DB 7407552
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация GES4 BG DB / 7407552 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GES4 BG DB / 7407552 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES4 BG DB / 7407552 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.