Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410136 / Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 320
- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для увеличения высоты до 270 мм у монтажных оснований UZD250-3 высотой 165 - 220 мм на высоту до 270 мм, комплект состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Диапазон регулирования макс. 320 mm Диапазон регулирования мин. 265 mm для крепления труб нет Исполнение квадратные Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 320 mm Толщины стяжки мин. 265 mm Утапливаемый вровень с полом нет Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Размер B 130 mm Размер I 262 mm Размер A 330 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASH250-3 265320 / 7410162 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASH250-3 265320 / 7410162 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ASH250-3 265320 / 7410162 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASH250-3 265320 / 7410162 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, stacking aid , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.