Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7410136 / Блок для выравнивания высоты ASH 250-4 320

Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3 с боковой стенкой 165-220 мм

Артикул, номер 7410158 | EAN 4012195473275

Описание продукта
Описание продукта
Комплект для увеличения высоты до 270 мм у монтажных оснований UZD250-3 высотой 165 - 220 мм на высоту до 270 мм, комплект состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Диапазон регулирования макс. 270 mm
Диапазон регулирования мин. 215 mm
для крепления труб нет
Исполнение квадратные
Материал Сталь
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины стяжки макс. 270 mm
Толщины стяжки мин. 215 mm
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Размер B 80 mm
Размер I 212 mm
Размер A 330 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASH250-3 215270 215 mm 270 mm 7410158
1 Штук
ASH250-3 265320 265 mm 320 mm 7410162
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.