Комплект продольных соединителей Magic

Артикул, номер 6068966 | EAN 4012195889618

60 mm
1 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 60x400
Размер 60x400x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 200 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3836 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3836 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTSMV 610 A2 100 mm 60 mm 100 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068958
1 Штук
KTSMV 620 A2 200 mm 60 mm 200 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068962
1 Штук
KTSMV 630 A2 300 mm 60 mm 300 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068964
1 Штук
KTSMV 640 A2 400 mm 60 mm 400 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068966
1 Штук
KTSMV 650 A2 500 mm 60 mm 500 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068968
1 Штук
KTSMV 660 A2 600 mm 60 mm 600 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6068970
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTSMV 640 A2 / 6068966 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTSMV 640 A2 / 6068966 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KTSMV 640 A2 / 6068966 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KTSMV 640 A2 / 6068966 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTSMV 640 A2 / 6068966 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

KTSMV 640 A2 / 6068966
Загрузить