Комплект продольных соединителей Magic A2

Артикул, номер 6069138 | EAN 4012195890331

110 mm
1 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x200x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 200 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7436 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7436 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTSMV 110 A2 100 mm 110 mm 100 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069134
1 Штук
KTSMV 120 A2 200 mm 110 mm 200 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069138
1 Штук
KTSMV 130 A2 300 mm 110 mm 300 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069140
1 Штук
KTSMV 140 A2 400 mm 110 mm 400 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069142
1 Штук
KTSMV 150 A2 500 mm 110 mm 500 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069144
1 Штук
KTSMV 160 A2 600 mm 110 mm 600 mm 1 mm цвета нержавеющей стали 6069146
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTSMV 120 A2 / 6069138 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTSMV 120 A2 / 6069138 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KTSMV 120 A2 / 6069138 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KTSMV 120 A2 / 6069138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTSMV 120 A2 / 6069138 , 0.13MB , pdf

KTSMV 120 A2 / 6069138
Загрузить