Комплект резервуара прибора GES4

Артикул, номер 7427460 | EAN 4012196149087

7427460 / GES4-2 BOX 7011
5 mm
серый RAL 7011
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный монтажный элемент с выпуском кабеля для применения в пустотных полах с сухим типом уборки и бесшовных полах, во внутренних помещениях, состоящий из встраиваемого корпуса и лючка GES4-2 (цвет серый RAL 7011) с двумя универсальными кронштейнами. Встроенный корпус с отверстиями для ввода кабеля (M25), по верхней кромке укладывается бесшовный пол. При поставке встроенный корпус закрыт потайной заглушкой. Лючок можно вставить после завершения работ по укладке бесшовного пола в образовавшееся монтажное отверстие. Углубление 3, 5, 8 или 10 мм в откидной крышке лючка для вставки фрагмента напольного покрытия (изменяется на 3, 5 или 8 мм).
Минимальная монтажная глубина составляет 72 мм, включая напольное покрытие, диапазон выравнивания + 30 мм.

Up to 6 individual Modul 45® devices can be installed.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 80 mm
Размер 222x222x140
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 5 mm
Толщины стяжки макс. 100 mm
Толщины стяжки мин. 80 mm
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Длина 205 mm
Ширина 205 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,9593 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9593 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES4-2 BOX 7011 5 mm серый RAL 7011 7427460
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES4-2 BOX 7011 / 7427460 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES4-2 BOX 7011 / 7427460 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES4-2 BOX 7011 / 7427460 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES4-2 BOX 7011 / 7427460 , 0.13MB , pdf

GES4-2 BOX 7011 / 7427460
Загрузить