Комплект устройств высокочувствительной защиты для 15-полюсного интерфейса RS232

Артикул, номер 5080150 | EAN 4012195916031

Описание продукта
Описание продукта
Устройство защиты телекоммуникационного провода для серийных интерфейсов
• доступны различные варианты подключения
• низкий уровень остаточного напряжения

Применение: системы на базе ПЛК, аварийная сигнализация, системы управления
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 2 --> 3
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Kategorie Тип 3 / C1
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс III / C1
Вид защиты IP40
Время срабатывания <10 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Исполнение SUB-D, 15-полюсный
Количество контактов 15
Контакт связи нет
Максимальное длительное напряжение AC 12 V
Максимальное длительное напряжение DC 18 V
Номинальное напряжение 12 V
Переход от зоны молниезащиты 2→3
Подключение экрана да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Размер 12V
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Уровень защиты жила - жила @ C1 (1 кВ / 0,5 кА) <25 V
Уровень защиты жила – жила <50 V
Уровень защиты жила – земля <50 V
Уровень защиты при 1 кВ/мкс C3 <25
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила 0,34 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля 0,34 kA (8/20µs)
Устройство контроля разрядника нет
Штекерная система D-Sub 15-полюс.
Экранирование прямое

Размеры

Высота 41,5 mm
Длина 60 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0042 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0042 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Исполнение Максимальное длительное напряжение DC Штекерная система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SD09-V11 9 9 SUB-D, 9-полюсный 8 V D-Sub 9-полюс. 5080061
1 Штук
SD15-V24 15 15 SUB-D, 15-полюсный 18 V D-Sub 15-полюс. 5080150
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SD15-V24 15 / 5080150 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SD15-V24 15 / 5080150 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия SD15-V24 15 / 5080150 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SD15-V24 15 / 5080150 , 0.13MB , pdf

Загрузить

SD15-V24 15 / 5080150
Загрузить