- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты телекоммуникационного провода для серийных интерфейсов
• доступны различные варианты подключения
• низкий уровень остаточного напряжения
Применение: системы на базе ПЛК, аварийная сигнализация, системы управления
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 3 / C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс III / C1 Вид защиты IP40 Время срабатывания <10 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение SUB-D, 9-полюсный Количество контактов 9 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 5,2 V Максимальное длительное напряжение DC 8 V Номинальное напряжение 6 V Переход от зоны молниезащиты 2→3 Подключение экрана да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 6V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Уровень защиты жила - жила @ C1 (1 кВ / 0,5 кА) <10 V Уровень защиты жила – жила <100 V Уровень защиты жила – земля <100 V Уровень защиты при 1 кВ/мкс C3 <10 Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила 0,75 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля 0,75 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Штекерная система D-Sub 9-полюс. Экранирование прямое Размеры
Высота 34 mm Длина 60 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0926 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0926 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SD09-V11 9 / 5080061 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС SD09-V11 9 / 5080061 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия SD09-V11 9 / 5080061 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SD09-V11 9 / 5080061 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский