- Описание продукта
-
Описание продуктаСерия PS...: комплект защитных устройств, молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2 (класс B+C) согласно VDE 0675 часть 6-11 (ГОСТ IEC 61643-11-2013)
• Токоотводящая способность 100 кА 10/350 мкс, проверено BET
• Смонтировано и готово к подключению, вкл.
соединительные перемычки, соединительные клеммы с маркировкой
• С дистанционной сигнализацией, беспотенциальный замыкающий контакт для контроля работы
• Для использования в сетях TN-C
Примечание: Максимальный запас предохранителя (требуется только в том случае, если он еще не доступен в сети) 125 A gL / gG.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный с дистанционной сигнализацией; 255 В Количество полюсов 3 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 100 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 100 kA Топография сети TN-C Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 100 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,3204 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3204 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PS3-B+C TNC+FS / 5089756 , 0.35MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС PS3-B+C TNC+FS / 5089756 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PS3-B+C TNC+FS / 5089756 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PS3-B+C TNC+FS / 5089756 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский