Комплект заземления, глубинный заземлитель стандартный, 6 м

Артикул, номер 5000756 | EAN 4012196879304

Описание продукта
Описание продукта
• 4 глубинных заземлителя типа 219 20 ST/FT 1,5 м для глубины до 6 м
• С ударным наконечником, прямоугольной головкой, соединителем тип 2760 20 FT, антикоррозионной лентой
• С цапфами и отверстием для установки в ряд
• Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Ток короткого замыкания Ik (50 Гц), время 1 с, макс. температура 300 °C: 7,9 кА (219 20 ST)
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Вид профиля круглый Д=20 мм
Наружный диаметр 20 mm
Размер 4x1500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EK 219 20 ST FT 5000756
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EK 219 20 ST FT / 5000756 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия EK 219 20 ST FT / 5000756 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EK 219 20 ST FT / 5000756 , 0.13MB , pdf

EK 219 20 ST FT / 5000756
Загрузить