Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Артикул, номер 5203018 | EAN 4012195784968

5203018 / 132 U 35
35 mm
RD 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для круглых проводников Rd 8;

• диапазон зажима в 280-380 мм.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа зажимной
Высота монтажа 35 mm
Диаметр провода мин. 8
Диапазон зажима D макс. 380 mm
Диапазон зажима D мин. 280 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка RD 8 mm
Применение Конек/кромка
Размер 8 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 36,3 mm
Длина 275 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4108 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4108 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 U 35 35 mm RD 8 mm 5203018
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 U 35 / 5203018 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 U 35 / 5203018 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 U 35 / 5203018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 U 35 / 5203018 , 0.13MB , pdf

132 U 35 / 5203018
Загрузить