- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.
* Цены согласно DEL
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы/PG 12 Поверхность Никелированный Размер M12x1,5 Размер под ключ 15 Резьба M12 x 1,5 Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер E 17,3 mm Размер L 4,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0079 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0079 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 169 MSS M12 / 2091705 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 169 MSS M12 / 2091705 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 169 MSS M12 / 2091705 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский