Контргайка, метрическая резьба

Артикул, номер 2091729 | EAN 4012195903819

Описание продукта
Описание продукта
Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы/PG 50
Поверхность Никелированный
Размер M50x1,5
Размер под ключ 60
Резьба M50 x 1,5
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер E 69,2 mm
Размер L 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,129 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,129 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
169 MSS M12 M12 x 1,5 15 2091705
50 Штук
169 MSS M16 M16 x 1,5 19 2091709
50 Штук
169 MSS M20 M20 x 1,5 24 2091713
50 Штук
169 MSS M25 M25 x 1,5 30 2091717
50 Штук
169 MSS M32 M32 x 1,5 36 2091721
50 Штук
169 MSS M40 M40 x 1,5 46 2091725
25 Штук
169 MSS M50 M50 x 1,5 60 2091729
25 Штук
169 MSS M63 M63 x 1,5 70 2091733
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 169 MSS M50 / 2091729 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 169 MSS M50 / 2091729 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 169 MSS M50 / 2091729 , 0.12MB , pdf

169 MSS M50 / 2091729
Загрузить