- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы/PG 12 Размер M12 Размер под ключ 17 Резьба M12 x 1,5 Серия продукции 116, BlackLine Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Цвет черный Размеры
Размер E 19 mm Размер L 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0054 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0054 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 116 M12 SW PA / 2049066 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС 116 M12 SW PA / 2049066 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 116 M12 SW PA / 2049066 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 116 M12 SW PA / 2049066 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 116 M12 SW PA / 2049066 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM.. SGR; V-TEC VM.. LGR; V-TEC VM.. SW , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский