Контргайка, метрическая резьба

Артикул, номер 2049090 | EAN 4012195095538

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 25
Размер M25
Размер под ключ 32
Резьба M25 x 1,5
Серия продукции 116, BlackLine
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет черный

Размеры

Размер E 36 mm
Размер L 6,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,013 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,013 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 M12 SW PA M12 x 1,5 17 2049066
100 Штук
116 M16 SW PA M16 x 1,5 22 2049074
100 Штук
116 M20 SW PA M20 x 1,5 26 2049082
100 Штук
116 M25 SW PA M25 x 1,5 32 2049090
100 Штук
116 M32 SW PA M32 x 1,5 41 2049104
50 Штук
116 M40 SW PA M40 x 1,5 50 2049112
25 Штук
116 M50 SW PA M50 x 1,5 60 2049120
25 Штук
116 M63 SW PA M63 x 1,5 75 2049139
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.13MB , pdf

116 M25 SW PA / 2049090
Загрузить