Контргайка, метрическая резьба

Артикул, номер 2048949 | EAN 4012195944652

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 32
Размер M32
Размер под ключ 41
Резьба M32 x 1,5
Серия продукции 116
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер E 46 mm
Размер L 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 M12 LGR PA M12 x 1,5 17 2048906
100 Штук
116 M16 LGR PA M16 x 1,5 22 2048914
100 Штук
116 M20 LGR PA M20 x 1,5 26 2048922
100 Штук
116 M25 LGR PA M25 x 1,5 32 2048930
100 Штук
116 M32 LGR PA M32 x 1,5 41 2048949
50 Штук
116 M40 LGR PA M40 x 1,5 50 2048957
25 Штук
116 M50 LGR PA M50 x 1,5 60 2048965
25 Штук
116 M63 LGR PA M63 x 1,5 75 2048973
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.13MB , pdf

116 M32 LGR PA / 2048949
Загрузить