- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы PG Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы/PG 16 Размер PG16 Размер под ключ 30 Резьба Pg 16 Серия продукции 116 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер E 33 mm Размер L 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0148 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0148 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 116 VDE PG16 PA / 2048167 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия 116 VDE PG16 PA / 2048167 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 116 VDE PG16 PA / 2048167 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский