Контргайка, резьба PG

Артикул, номер 2048485 | EAN 4012195182955

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы PG
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 48
Размер PG48
Размер под ключ 70
Резьба Pg 48
Серия продукции 116
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер E 78 mm
Размер L 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0797 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0797 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 VDE PG7 PA Pg 7 19 2048078
100 Штук
116 VDE PG 9 PA Pg 9 22 2048094
100 Штук
116 VDE PG11 PA Pg 11 24 2048116
100 Штук
116 VDE PG13.5PA Pg 13,5 27 2048132
100 Штук
116 VDE PG16 PA Pg 16 30 2048167
100 Штук
116 VDE PG21 PA Pg 21 36 2048221
100 Штук
116 VDE PG29 PA Pg 29 46 2048299
50 Штук
116 VDE PG36 PA Pg 36 60 2048361
25 Штук
116 VDE PG42 PA Pg 42 65 2048426
25 Штук
116 VDE PG48 PA Pg 48 70 2048485
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 VDE PG48 PA / 2048485 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 116 VDE PG48 PA / 2048485 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 VDE PG48 PA / 2048485 , 0.12MB , pdf

116 VDE PG48 PA / 2048485
Загрузить