Контргайка, резьба PG

Артикул, номер 2091488 | EAN 4012195195078

Описание продукта
Описание продукта
Контргайки, часть M в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.
* Цены согласно DEL
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы PG
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы/PG 48
Поверхность Никелированный
Размер PG48
Размер под ключ 64
Резьба Pg 48
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер E 69 mm
Размер L 5,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1119 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1119 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
169 MS PG 7 Pg 7 15 2091070
100 Штук
169 MS PG 9 Pg 9 18 2091097
100 Штук
169 MS PG11 Pg 11 21 2091119
100 Штук
169 MS PG13.5 Pg 13,5 23 2091135
100 Штук
169 MS PG16 Pg 16 26 2091151
100 Штук
169 MS PG21 Pg 21 32 2091216
100 Штук
169 MS PG29 Pg 29 41 2091291
100 Штук
169 MS PG36 Pg 36 51 2091364
50 Штук
169 MS PG42 Pg 42 60 2091429
50 Штук
169 MS PG48 Pg 48 64 2091488
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 169 MS PG48 / 2091488 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 169 MS PG48 / 2091488 , 0.07MB , pdf
REACH Декларация соответствия 169 MS PG48 / 2091488 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 169 MS PG48 / 2091488 , 0.13MB , pdf

169 MS PG48 / 2091488
Загрузить