- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайки, часть M в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.
* Цены согласно DEL
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы PG Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы/PG 9 Поверхность Никелированный Размер PG9 Размер под ключ 18 Резьба Pg 9 Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер E 20 mm Размер L 2,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0069 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0069 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 169 MS PG 9 / 2091097 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 169 MS PG 9 / 2091097 , 0.07MB , pdfREACH Декларация соответствия 169 MS PG 9 / 2091097 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 169 MS PG 9 / 2091097 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский