Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый

Артикул, номер 2048817 | EAN 4012195088875

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 50
Размер M50
Размер под ключ 60
Резьба M50 x 1,5
Серия продукции 116
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001

Размеры

Размер E 68 mm
Размер L 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 M12 SGR PA M12 x 1,5 17 2048752
100 Штук
116 M16 SGR PA M16 x 1,5 22 2048760
100 Штук
116 M20 SGR PA M20 x 1,5 26 2048779
100 Штук
116 M25 SGR PA M25 x 1,5 32 2048787
100 Штук
116 M32 SGR PA M32 x 1,5 41 2048795
50 Штук
116 M40 SGR PA M40 x 1,5 50 2048809
25 Штук
116 M50 SGR PA M50 x 1,5 60 2048817
25 Штук
116 M63 SGR PA M63 x 1,5 75 2048825
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 M50 SGR PA / 2048817 , 0.12MB , pdf

116 M50 SGR PA / 2048817
Загрузить